製品の公開
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
gala*AluDesign*Border
    GalaProdukt

    gala*AluDesign*Border

    Google翻訳”,
    gala * AluDesign*Border最もエレガントなエッジアタッチメント...*耐久性*美的*革新的*独自の互換性*成形が簡単*多くの色*MagicLux* CortenRost *Look*用途の広いアプリケーション*LotusClean*特許取得済み*高さ:64&100 &140&240mm色:すべてのRAL色。 6 Anodcolours(Eloxal)... Inoxステンレス鋼*新しいヒットを見る:* MagicLux ...夜行性..そして電気なし! * CortenRost*光学系..アルミニウムの利点を備えています*LotusClean、セルフクリーニング面長さ:お客様のご要望に応じて最大ですべての長さ。 6mフォーム:ご希望の形状を曲げます...ガラの用途* AluDesign *ボーダー:AluDesign*草のエッジ制限のためのボーダー*砂利エリア*舗装エリア*砂利*樹皮マルチ*デコマルチ*バルク材料AluDesign *敷石、天然石、LawnGridプレート、砂利グリッドなどのエッジアタッチメント用の境界線。AluDesign*花壇、野菜床、公園、墓、水に囲まれた小道、AluDesignを囲む木*境界線*オブジェクト:会社のロゴ、駐車制限、迷路、彫刻などに使用できます。
    仕様
    • gala*AluDesign*Border ... special features & advantages: + the most elegant and functional edging profile on the market ... so the experts judge as landscape architects, landscapers and constractors   + Compatibility of all AluDesign*Borders Types. previously not possible design alternatives.   + patented system + sliding ground anchor set ... wherever you need it + invisible ground anchor set from above and from the front view are until now unique + Coloring and engraving: ideal for marking parking lots, exclusive plant labels, house entrance, front garden, cemetery, u.v.m. The compatibility of AluDesign offers to design many possibilities.    + Stability: can be increased arbitrarily by inserting another profile,    full or partial. Example: AD240 + AD100 or AD140 or AD240.    + Color your area! With no other randborder you can color requests like that     realize creatively. Example: AD140 receives attachment from SecureDeko in color -     Advantages: Fall protection, optically wider and color for a small surcharge. . + The unique novelties: + MagicLux * LotusClean * CortenRost*Look                                             + The compatibility *                                             + gala * ColourYourself * spray paint
    技術仕様
    • Unique refAluDesign
    • コレクションセットGalaBorder
    • コレクションAluDesign
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Aluminum profiles
    • UNSPSC30102306
    • Uniclass2015コードPr_35_90_22_52
    • Uniclass2015詳細Metal edgings
    • MasterFormat 2014 コード32 94 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLandscape Edging
    • OmniClassNumber23-13 37 23 21
    • OmniClassタイトルTrims, Edgings, Capping

    対応地域

    ヨーロッパ