製品の公開
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
gala*AluFlex*Border
    GalaProdukt

    gala*AluFlex*Border

    Google翻訳”,
    gala * AluFlex * Border ...高さ:19 + 26 + 38 + 51 + 64 + 77 + 102 + 150 mm L字型*プロのボーダー*ユニバーサル*曲線や角度に合わせて可鍛性技術仕様:•長さ:最大6m•高さ:19、26、38、51、64、77、102、150 mm•材料の厚さ:約。 4mm•材質:アルミニウム合金T6 6063•色:シルバー*ナチュラル+ RAL *色+アノード(陽極酸化)•新機能:MagicLux *LotusClean*カラーユアセルフ*ガラ*AluFlex*ボーダーは、次のような用途でプロのエッジアタッチメント用に設計されています:*アスファルト:小道と道路*コンクリートと天然石で作られた舗装*コンクリートのインターロッキングペーバー*家と庭の周りの砂利の境界*砂利の小道と水に囲まれた小道*セラミックプレートとコンクリートスラブ*あらゆる種類のバルク材料*庭の小道と駐車場の小道ガラ*AluFlex*ボーダーアクセサリー:推奨スパイラルスチールネイル250mm:•歩道:40cmごと•道路:30cmごと•アスファルト道路とドライブウェイ:20cmごとAluFlex *ボーダーの接続:•AluFlex *ボーダーは、目地棒に簡単に接続できます:• AluFlex *ボーダー(高さ:19mm):目地棒小•AluFlex *ボーダー(高さ:26、38、51、64、77、102mm):目地棒大きい•AluFlex *ボーダー(高さ150mm):2x目地棒大きい
    仕様
    • gala*AluFlex*Border .., special features and benefits : • The choice : 8 heights: 19, 26, 38, 51, 64, 77, 102 and 150 mm • The lengths: any length up to 6m! Order the length you need! • The colors: Motto: color in the garden, parks and cities! RAL colors * Anodized colors Deco wood * MagicLux nocturnal color * • The shapes: Bend your dream project. Curved paths, etc. • Quality: Certificates, awards & references prove best quality • Technical features: Round top edge * Temperature resistance * Moldability * Secure mounting anchors and wide, continuous support of the rib. • Prices of gala*AluFlex*Border: We guarantee the best value for money!
    技術仕様
    • Unique refAluFlex
    • コレクションセットGalaBorder
    • コレクションAluFlex
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)77
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Aluminum profiles
    • UNSPSC30102306
    • Uniclass2015コードPr_35_90_22_52
    • Uniclass2015詳細Metal edgings
    • MasterFormat 2014 コード32 94 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLandscape Edging
    • OmniClassNumber23-13 37 23 21
    • OmniClassタイトルTrims, Edgings, Capping

    対応地域

    ヨーロッパ