製品の公開
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
gala*AluRite*Border
    GalaProdukt

    gala*AluRite*Border

    Google翻訳”,
    gala * AluRite *ボーダー実績のあるエッジアタッチメント高さ:64 + 100 + 140 mm +200mm独創的な望遠鏡を備えたアルミニウム製の芝生のエッジ*接続*ネジなし*64mmから200mmの高さ技術仕様:•高さ:64mm、100mm、140mm、強度140mm、•長さ:最大6m。ご希望の長さをご注文ください! •厚さ:最大4.5mm•材質:アルミニウム合金T6 6063•色:ナチュラル* RAL *色*陽極色(エロクサル)。 MagicLuxGlowinダークカラー*DekoWoodcolors* LotusClean*•ネジなしの望遠鏡接続AluRite*ボーダー用アクセサリ:>スライディンググラウンドアンカーアタッチメントセット>アルミニウムとスチールアンカー>目地棒>コーナー>ジオテキスタイルサービス:>着色>成形済みリング、正方形、ロゴ、 uvm>アーキテクトおよびプランナー向けのBIMおよびCADソリューション>システム開発gala*AluRite * Borderのアプリケーション:> gala * AluRite*Borderは老舗のエッジアタッチメント>gala* AluRite * Border:機能的で形の良いエッジ制限:芝生用*砂利エリア*舗装エリア*砂利*チッピング*樹皮マルチ*装飾マルチ*バルク材料**ガラ*AluRite*ボーダー:舗装石、天然石、芝生グリッドプレート、砂利グリッド>ガラ* AluRite *ボーダーのエッジ固定:花壇、野菜床、公園、墓、水路、木の境界線の安定した囲い>ガラ* AluRite *境界線:アートとデザインの成形可能なエッジプロファイル*オブジェクト:会社のロゴ、駐車場の制限、迷路、彫刻、とはるかに。
    仕様
    • AluRite made of the highest quality aluminum is a worldwide used and leading product in the field of "exclusive & modern edge fastening and edge limitation. Landscape architects, garden designers and landscape gardeners recommend AluRite for many types of area boundaries and surface fortifications. because of the following features and benefits: TOP 1: gala*AluRite*Border in conjunction with MagicLux, the glow in the dark colors without electricity * the AluBorder*LED are the alternative with power TOP 2: The large color palette of gala * AluRite * Border: ... bring color and Design to the garden, parks and cities! NEW: Color Yourself! TOP 3: The lengths of gala * AluRite up to 6m! Order the lengths you need! TOP 4: The forms of gala * AluRite * Border: with the series AluRite we bend your desired projects, e.g. Tree borders, logos and much more! TOP 5: The prices and quality of gala * AluRite*Border : Guaranteed best prices! The quality: the proof: certificates and multiple awards and references. gala*AluRite*Border: Attachment & Accessories: • Ground*FixingSET: sliding to where you want to fix! • AluAnchor or SteelAnchor : fastening anchor made of aluminum or steel • AluJointer: Ideal for invisible joint ! • Angle 90/270 degrees: ready corners :you save risk and time ! Outside and inside AluWinkel • Shapes: circles, squares and much more - on your desire : we will bend it !
    技術仕様
    • Unique refAluRite
    • コレクションセットGalaBorder
    • コレクションAluRite
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-02-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)101
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Aluminum profiles
    • UNSPSC30102306
    • Uniclass2015コードPr_35_90_22_52
    • Uniclass2015詳細Metal edgings
    • MasterFormat 2014 コード32 94 13
    • MasterFormat 2014 タイトルLandscape Edging
    • OmniClassNumber23-11 27 13 11
    • OmniClassタイトルLandscaping Edging

    対応地域

    ヨーロッパ