製品の公開
PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions
Galindo
アーカイブ

PYSA Shower thermostatic column sprayer abs 200 mm abs,flexible hose inox and handle pysa 5 functions

Galindo Pysa 50049100 - 50049101 Thermostatic shower group with column, shower head and shower accessories.
仕様
  • Tap made of brass with chrome finish. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Handwheel operation. 1/2 turn thermostat. Ceramic distributor frame. Integrated diverter in control. ABS shower head 200 mm, stainless steel hose and PYSA 5-function chrome handle.
技術仕様
  • Unique ref50049100
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1362
  • 幅(mm)270
  • 奥行き(mm)479
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)6.37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets