製品の公開
NITRO Bath-Shower mixer
NITRO Bath-Shower mixer
    Galindo
    アーカイブ

    NITRO Bath-Shower mixer

    Galindo Nitro 5241000 - 5241011 - 5241016 - 5241500 bath and shower mixer chrome with shower kit
    仕様
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white, black o carbono. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Output selection by inverter. Supplied with shower kit.
    技術仕様
    • Unique ref5241000
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-10-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)127
    • 幅(mm)220
    • 奥行き(mm)220
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC3018
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures