製品の公開
CÓNICO Bath-Shower mixer
Galindo
アーカイブ

CÓNICO Bath-Shower mixer

Galindo Cónico 7171000 - 7171500 - 7171016 - ABT7171500 bath and shower mixer chrome
仕様
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Outlet selection by diverter. Available: With shower accessories. Flow rate 20 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with eccentrics and trims. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
技術仕様
  • Unique ref7171000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-03-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)121
  • 幅(mm)186
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)2.08
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets