製品の公開
CHIP Shower mixer
Galindo
アーカイブ

CHIP Shower mixer

Galindo Chip 8823000 - 8823500 shower mixer chrome
仕様
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 16 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/4 female fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
技術仕様
  • Unique ref8823000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)127
  • 幅(mm)298
  • 奥行き(mm)75
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures