製品の公開
AROHA TECH Shower mixer electronic
AROHA TECH Shower mixer electronic
    Galindo
    アーカイブ

    AROHA TECH Shower mixer electronic

    Galindo Aroha Tech P3179310 - P2679310 - P2679311 - P3179311 basin mixer electronic
    仕様
    • Tap made of brass with black marble or white marble finish. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Integrated components: easy maintenance and excellent sealing. *Automatic closing of the electrovalve in case of exhausted battery or power failure. *Chrome plated brass body. *IP65 waterproof battery pack consisting of a 6 V battery. *Low battery indication via communication LED.
    技術仕様
    • Unique refP3179310
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションShowers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-06-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFacility Lightning Protection
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets
    • UniFormatIIコードD2010
    • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures