製品の公開
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
Ribbons Tables
    The Gaviota Group

    Ribbons Tables

    Google翻訳”,
    カバー、その美しさと堅牢さで紛れもないコレクション。革新への挑戦としてバレンシアの製造の伝統に敬意を表し、持続可能で耐久性のあるものにしています。優雅。シンプルさ。快適。他とは違った、際立った、個性のあるユニークなコレクション。あらゆる好みや空間に合う無限の色。
    仕様
    • These dining tables can be placed both indoors and in the garden. They have a large variety of sizes and two different heights, and combined with the armchairs from the collection or the modules, they can become into spacious entertainment areas. Measures (Width, height, depth, weight): Ribbons High Table 300: 3000 mm / 1000 mm / 750 mm / 34 kg Ribbons High Table 250: 2500 mm / 1000 mm / 750 mm / 29 kg Ribbons High Table 200: 2000 mm / 900 mm / 750 mm / 25 kg Ribbons High Table 160: 1600 mm / 900 mm / 750 mm / 21 kg Ribbons High Table 138: 1380 mm / 1380 mm / 750 mm / 23 kg Ribbons High Table 90: 900 mm / 900 mm / 750 mm / 16 kg Ribbons High Table 70: 700 mm / 700 mm / 750 mm / 12 kg Ribbons Low Table 115: 1150 mm / 760 mm / 290 mm / 14 kg Ribbons Low Table 76: 760 mm / 760 mm / 290 mm / 12 kg Ribbons Low Table 50: 500 mm / 500 mm / 290 mm / 8 kg
    技術仕様
    • Unique refribbons-tables
    • コレクションセットCover Collection
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-04-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)3000
    • 奥行き(mm)1000
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - テーブル