製品の公開
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)
S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)

    S9000 Double-vent window with Sash bars (variable number of Sash bars)

    5つ星のうち4.74.7(115 レビュー)
    Google翻訳”,

    S 9000は、窓、ドア、およびリフトスライドドア(スライドドア)用の多用途の最先端システムであり、2つまたは3つのシーリングレベルを選択できます。

    RevitとArchiCAD用の高品質のウィンドウとドアのBIMモデルをわずか数分で生成できるツールをお探しですか?
    次に、Revit用のプラグインとArchiCAD用のアドオンを使用します。ここでは、プリセットの窓やドアからプロジェクトに適したモデルを選択するオプションがあります。適切な窓またはドアのモデルが見つかりませんか?問題ない。次に、「自由建設」機能を使用して、希望の窓やドアを自分で設計できます。建築家やプランナーはこのツールを無料で使用できます。

    RevitプラグインとArchiCADアドオンの利点:
    -簡単なBIMモデルによる窓やドアの作成
    -2D断面図を使用した高品質のBIMモデル
    -2Dおよび3Dビューのさまざまな詳細レベル(LOD)
    -窓枠、ハンドル、開口線の表示
    -BIMモデルの英数字データ
    -窓とドアのU値の自動計算
    -BIMモデルのデータサイズが小さい
    -壁に窓とドアの要素を最適に設置するためのさまざまな公開パラメータ
    -プロジェクト交換を伴うプロジェクト機能
    -パフォーマンス特性の仕様の自動作成

    窓やドアに使用できるBIMモデル:
    ウィンドウBIMモデル:標準ウィンドウ、傾斜および回転ウィンドウ、コーナーウィンドウ、尖ったウィンドウ、傾斜ウィンドウ、正円窓、三角窓、正円窓など

    ドアBIM-モデル:フロントドア、バルコニードア、パティオドア、リフトアンドスライドドア、スライドドア、トレッシュホールド付きフレンチドアなど

    BIM-Webサイトの詳細:
    www.gealan.de/en/architects-designers/bim

    お問い合わせください:bim@gealan.de

    仕様
    • • Thermal Insulation (in W/m2K): up to Uw = 0,72 (standard size)

      • Sound reduction window: up to Rw = 48 dB

      • Burglar-inhibiting window: RC1, RC2, RC2N

      • Construction depth: 82.5 mm

      • Iron mounting: concealed or visible

      • Maximum outer frame size:

      Width: 1550 mm

      Height: 2500 mm

      Please notice: width and height of the element are depending on the construction type!

      Optional available with:

      • IKD® (intensive core insulation)

      • STV® (static dry glazing)

      • Acrylcolor

      • Foiled (uni-colours and wood decor)

      • Aluminium shell

      • Overlap gasket

      Realizable are:

      • Passive house windows

      • KfW-55 windows

      • KfW-70 windows

      • Fixed windows

      System complementary elements for windows and doors are available.

      Window elements: Standard window, Tilt and turn window, Corner window, Pointed window, inclined window, Round arch window, triangular window, round window and much more

      Door elements: Front door, Balcony door, Lift and slide door and much more

    技術仕様
    • Unique refs9000_Double-vent_window_6016_6003_6012_with_sashbars
    • コレクションセットPVC Window
    • コレクションS9000 Windows
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-03-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2500
    • 幅(mm)1550
    • 奥行き(mm)82.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Windows
    • UNSPSC301716
    • Uniclass2015コードEF_25_30
    • Uniclass2015詳細Doors and windows
    • MasterFormat 2014 コード08 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルWindows
    • OmniClassNumber23-17 13 00
    • OmniClassタイトルWindows
    • UniFormatIIコードB2020
    • UniFormatIIタイトルExterior Windows