製品の公開
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
Collage
    Gemla

    Collage

    Google翻訳”,
    COLLAGEは、スウェーデンのデザインスタジオFront 2013によってデザインされました。クラシックな曲木細工の技法と、手縫いの革のディテールによる現代的な表現とのエキサイティングな出会い。 COLLAGEはそのユニークなデザインで世界中で高く評価されています。 COLLAGEは食事用に作られていますが、孤独な安楽椅子と同じように機能します。スチームベントアッシュの強力な構造と厚い植物性の日焼けしたツーリングレザーにより、COLLAGEは重い陶器のある忙しい環境にも適しています。何十年も続くように作られた、快適性の高い最も耐久性のある椅子。個人の家だけでなく、あらゆる公共スペースに適しています。 COLLAGEはいくつかの色の組み合わせで提供されています。
    仕様
    • Solid steambent ash with vegetable tanned tooling leather seat, upholstered with natural horse hair and wool.
    技術仕様
    • Unique refcollage
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションchairs
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2019-08-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)750
    • 幅(mm)480
    • 奥行き(mm)480
    関連
    • 主なマテリアル灰
    • 副マテリアル皮
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)4
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
    • IFC分類家具
    • Uniclass2015コードPr_40_50_12_22
    • Uniclass2015詳細Dining chairs

    対応地域

    ヨーロッパ 北米