製品の公開
1613-UVO Universal Vanity Sink
1613-UVO Universal Vanity Sink
    Gemstone

    1613-UVO Universal Vanity Sink

    5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しく更新されたジェムストーン1613-UVOユニバーサルデザインの洗面所ボウルが最も人気があります
    業界の虚栄心のスタイル。 5インチの深さで、ボウルはすべてのアプリケーション、特にADAにうまく適合するように普遍的に設計されています
    アプリケーションだけでなく、住宅、商業、ヘルスケア、ホスピタリティなど。 1613-UVOは滑らかな積分を持っています
    (波形ではない)オーバーフローは、オーバーフローチューブ自体に閉じ込められたバクテリアを最小限に抑えます。デザインは洗練されて効率的で、比類のないインストールとパフォーマンスの容易さを備えています。
    ジェムストーンシンクは、同じシート保証付きのすべての主要な固体表面シートブランド(アクリルおよびポリエステル)と互換性があり、保証されています。

    仕様
    • I.D.: 16 3/8” x 13” (416 mm x 330 mm)

      Depth: 5”* (127 mm)

      *Depth does not include counter top thickness

      ADA Compliant

    技術仕様
    • Unique ref1613-uvo
    • コレクションセットVanity Sinks
    • コレクションOval Vanity
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-03-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルSolid surface
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類オブジェクト
    • UNSPSC名称Sinks
    • UNSPSC30181504
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 43 16
    • MasterFormat 2014 タイトルHealthcare Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks