製品の公開
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
4020 Installation Speaker
    Genelec

    4020 Installation Speaker

    Google翻訳”,
    GENELEC 4020は非常にコンパクトで目立たないシステムであり、ハリ・コスキネンによる信じられないほどのパフォーマンスと美しいデザインで多くの人を驚かせます。その最小回折エンクロージャー(MDE™)は、ダイカストアルミニウムでできており、エッジの回折を低減するように成形されています。近くの表面からの音の反射を最小限に抑える適切に制御された指向性パターンを備えたこの優れたシステムは、音響的に困難な環境での屋内設置に最適です。 4000シリーズのわずかに大きいスピーカーである4020は、中規模の劇場、レストラン、会議室、美術館、アートギャラリー、スポーツセンターなどに最適なソリューションです。非常に多くの場合、4020は、その驚くべき低音機能により、サブウーファーの助けを借りずにフルレンジスピーカーとして使用できます。アクティブスピーカーシステムであるため、ソース(コンピューター、プロジェクター、フラットスクリーンTV)に直接接続します。すべてのGENELECスピーカーは、4020を他の4000シリーズ製品と組み合わせて同じものを実現できる同じニュートラルサウンド特性を備えています。サウンドイメージング。自然もあなたに感謝します:GENELECはその操作のための環境証明書を保持しており、リサイクルされたアルミニウムは4000シリーズアクティブスピーカーのエンクロージャーに使用されています。また、GENELECのインテリジェント信号検知回路ISSを備えており、入力でのオーディオ信号の存在に応じて、スピーカーのオンとオフを自動的に切り替えます。すべてのスピーカーはフィンランドで設計され、手作りされています。
    仕様
    • https://www.youtube.com/watch?v=7w9Smg4lRE4&feature=youtu.be
    技術仕様
    • Unique ref4020_installation_speaker
    • コレクションセットInstallation Speaker
    • コレクション4000 Series Installation Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)226
    • 幅(mm)151
    • 奥行き(mm)142
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)3.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ 北米 アフリカ