製品の公開
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
4040 Installation Speaker
    Genelec

    4040 Installation Speaker

    Google翻訳”,
    GENELEC 4040は非常にコンパクトで目立たないシステムであり、ハリ・コスキネンによる信じられないほどのパフォーマンスと美しいデザインで多くの人を驚かせます。その最小回折エンクロージャー(MDE™)は、ダイカストアルミニウムでできており、エッジの回折を低減するように成形されています。近くの表面からの音の反射を最小限に抑える適切に制御された指向性パターンを備えたこの優れたシステムは、音響的に困難な環境での屋内設置に最適です。 4000シリーズで最大のスピーカーである4040は、大規模な劇場、レストラン、大規模な会議室、美術館、アートギャラリー、スポーツセンターなどに最適なソリューションです。アクティブスピーカーシステムであるため、ソース(コンピューター、プロジェクター、フラットスクリーンTV)に直接接続します。すべてのGENELECスピーカーは、同じニュートラルサウンド特性を備えており、4040を小型の4000シリーズ製品と組み合わせて同じものを実現できます。サウンドイメージング。自然もあなたに感謝します:GENELECはその操作のための環境証明書を保持しており、リサイクルされたアルミニウムは4000シリーズアクティブスピーカーのエンクロージャーに使用されています。また、GENELECのIntel-ligent Signal Sensing回路を備えており、入力でのオーディオ信号の存在に応じて、スピーカーのオンとオフを自動的に切り替えます。新しいクラスDアンプは、4040に電力を追加するだけでなく、エネルギー効率も非常に高くなっています。すべてのスピーカーはフィンランドで設計され、手作りされています。
    技術仕様
    • Unique ref4040_installation_speaker
    • コレクションセットInstallation Speaker
    • コレクション4000 Series Installation Speakers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)237
    • 奥行き(mm)223
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル電子・光学コンポーネント
    • 設計国フィンランド
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)9.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 音響機器
    • IFC分類電気アプライアンス
    • UNSPSC名称Electrical equipment and components and supplies
    • UNSPSC3912

    対応地域

    ヨーロッパ アジア 南アメリカ 北米 アフリカ