製品を公開する
N.E.W. Drivable
GENERAL MEMBRANE

N.E.W. Drivable

Google翻訳,

General Membraneは、防水作業の設計をサポートすることを目的とした多くの仕様を開発しました。仕様には、各タイプのカバレッジのソリューションが記載されており、使用されている製品の技術データ、それらが対応する規制、およびカバレッジのタイプに関連する敷設方法が含まれています。各仕様案には、プロジェクトの詳細の徹底的な技術図面もあります。

モノリシックコンクリート基板の技術的ソリューション。

瀝青システムによる防水の利点:

  • 既知の敷設技術
  • 詳細の簡単な実行
  • ファミリ間の互換性(SBS、APP、APAO)
  • 実証済みの寿命
  • メンテナンスが簡単
  • 高性能アーマチュア
  • 高い美的価値のある仕上がり

絶縁 :

さまざまなタイプの断熱材を一般膜膜と組み合わせて使用できます。材料と設計の種類は、建物の設計、火災の分類、および地域の規制要件によって異なります。

  • ミネラルウール(MW)-ガラスタイプまたはロックタイプの場合があります
  • ポリイソシアヌレート(PIR)
  • ポリウレタン(PUR)
  • ペア製品

詳細な技術情報については、GeneralMembraneSpaにお問い合わせください。


仕様
    1. Load-bearing element: Base substrate in monolithic concrete
    2. Priming layer: Supply and installation of General Eco Primer
    3. Sealing element (first layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    4. Sealing element (second layer): Supply and installation of Phoenix Super 4 mm. Installation in total adhesion
    5. Filter layer: Supply and installation of General Feltro Bianco 500 g/mq. Dry installation
    6. Protection and separation layer: Supply and installation of General Protection 500 g/mq. Dry installation
    7. Wear layer: Formation of concrete hood. Cast by automatic or manual means
技術仕様
  • 固有参照番号C02-Monolitico-Freddo
  • 製品ファミリCLS MONOLITICO
  • 製品グループTETTO FREDDO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材歴青
  • 副素材断熱材
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類屋根
  • UNSPSC 名称Insulation
  • UNSPSC コード3014
  • Uniclass 2015 コードEF_30_10
  • Uniclass 2015 説明Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 コード07 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBituminous Sheet Waterproofing
  • OmniClass 番号23-13 25 15 11
  • OmniClass タイトルDampproofing Membranes
  • CSI UniFormat II コードB3010
  • CSI UniFormat II タイトルRoof Coverings