製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH09-14KVCDN

Google翻訳”,
・高温環境下でも高効率運転を実現 ・ミニマルなスマートデザイン ・快適な風量と静音運転 ・スマートデバイス制御(オプション)
仕様
  • The RFA file includes 3 models below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH09KVCDN / 2.500kW / 3.500kW AOEH12KVCDN / 3.500kW / 4.500kW AOEH14KVCDN / 4.200kW / 5.200kW
技術仕様
  • Unique refAOEH09-14KVCDN
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)632
  • 幅(mm)799
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ