製品の公開
AIRSTAGE SPLIT AOEH14KVCC
GENERAL

AIRSTAGE SPLIT AOEH14KVCC

Google翻訳”,

・外気温が高い場合でも高効率運転が可能

・ミニマルスマートデザイン

・快適な風量と静音動作

・スマートデバイスコントロール(オプション)

仕様
  • The RFA file includes 1 model below. Model Name / Cooling Capacity / Heating Capacity AOEH14KVCC / 4.200kW / 5.200kW
技術仕様
  • Unique refAOEH14KVCC
  • コレクションセットSplit Air Conditioner
  • コレクションOutdoor Unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)632
  • 幅(mm)799
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)37
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment

対応地域

ヨーロッパ