製品の公開
FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1
GENERAL

FUJITSU SINGLE-ROOM MINI-SPLIT ASU7-15RLF1

Google翻訳”,

・ワイヤレスリモコン

・自動|冷房|除湿|送風|暖房モード

・24時間タイマー

・パワフルモード

・風邪予防

・自動再起動

仕様
  • The RFA file includes 4 models below. Model Name / Capacity ASU7RLF1 / 7,000 BTU/h ASU9RLF1 / 9,000 BTU/h ASU12RLF1 / 12,000 BTU/h ASU15RLF1 / 14,000 BTU/h
技術仕様
  • Unique refASU7-15RLF1
  • コレクションセットHalcyon™ SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
  • コレクションIndoor unit
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)840
  • 幅(mm)268
  • 奥行き(mm)203
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国日本
  • 正味重量(kg)8.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - 空調設備
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 39 00
  • OmniClassタイトルAir Conditioning Equipment
  • UniFormatIIコードD30
  • UniFormatIIタイトルHVAC