製品を公開する
Concrete, Board Formed, 300mm

Concrete, Board Formed, 300mm

Google翻訳,

「板状コンクリート」は、コンクリートの仕上げ面に木目と目地のイメージを残すコンクリートをパターン化するプロセスです。コンクリートが現代の建築設計の完成品として適しているため、この工法はより頻繁に使用されています。

技術仕様
  • 固有参照番号concrete_board_300
  • 製品ファミリMaterials
  • 製品グループBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主要素材コンクリート
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - コンクリート
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC 名称Concrete and mortars
  • UNSPSC コード301115
  • Uniclass 2015 コードPr_20_31_16
  • Uniclass 2015 説明Concretes
  • CSI MasterFormat 2014 コード03 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルConcrete
  • OmniClass 番号23-13 15 11
  • OmniClass タイトルConcretes
  • CSI UniFormat II コードF1020
  • CSI UniFormat II タイトルIntegrated Construction