製品を公開する
OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

OSB Oriented Strand Board, 28.5mm

Google翻訳,

イギリス英語ではフレークボード、スターリングボード、アスペナイトとも呼ばれる配向性ストランドボード(OSB)は、パーティクルボードに似た一種の人工木材で、接着剤を追加し、特定の方向に木材ストランド(フレーク)の層を圧縮することによって形成されます。

技術仕様
  • 固有参照番号osb_28_5
  • 製品ファミリMaterials
  • 製品グループBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)2440
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)28.5
関連
  • 主要素材パーティクルボード
分類
  • BIMobjectカテゴリー建築資材 - 木材
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC 名称Wood sheathing or sheets
  • UNSPSC コード30103604
  • Uniclass 2015 コードPr_25_71_97_58
  • Uniclass 2015 説明Oriented strand boards
  • CSI MasterFormat 2014 コード06 11 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルEngineered Wood Products
  • OmniClass 番号23-13 35 19 15 17
  • OmniClass タイトルEngineered Wood Products
  • CSI UniFormat II コードC10
  • CSI UniFormat II タイトルINTERIOR CONSTRUCTION