製品の公開
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Google翻訳”,

クロム鋼は、ベアリング、工具、ドリル、器具などの用途に使用される非ステンレス鋼のクラスの1つです。クロムメッキは、材料の表面にクロムの薄層を作成するために使用される金属コーティング方法です。

技術仕様
  • Unique refsteel_chrome
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル光沢クロム
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Steel profiles
  • UNSPSC30102304
  • Uniclass2015コードPr_25_93_72_52
  • Uniclass2015詳細Metal tiles
  • MasterFormat 2014 コード05 12 00
  • MasterFormat 2014 タイトルStructural Steel Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 21 17
  • OmniClassタイトルMetal Framed Structural Walls
  • UniFormatIIコードA
  • UniFormatIIタイトルSUBSTRUCTURE