製品の公開
Steel, Powder Coated

Steel, Powder Coated

Google翻訳”,

粉体塗装は、保護および装飾塗装の一種であり、優れた硬度と耐久性で定評があります。乾燥粉末として静電的に塗布し、オーブンで硬化させます。このプロセスでは、乾燥粉末を加熱して流動させ、丈夫な固体膜を形成します。粉末コーティングと液体コーティングの主な違いは、粉末は溶剤を必要とせず、VOCを含まないため、危険性の低いコーティングになっていることです。粉体塗装は、窓やドアのフレーミング、店先、フェンシング、手すりなど、常に使用されている建築分野に理想的な金属コーティングです。

技術仕様
  • Unique refsteel_powder-coated
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Steel profiles
  • UNSPSC30102304
  • Uniclass2015コードSs_40_90_65_85
  • Uniclass2015詳細Powder coating for steel systems
  • MasterFormat 2014 コード05 12 00
  • MasterFormat 2014 タイトルStructural Steel Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 21 17
  • OmniClassタイトルMetal Framed Structural Walls
  • UniFormatIIコードA
  • UniFormatIIタイトルSUBSTRUCTURE

類似製品