製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
genericmaterials/products/7465ea8e-d587-4521-b0b5-444b2d3f9ecc
ホーム
カテゴリー
建築資材
木材
Wood, Cherry
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Generic Building Materials
フォロー
Wood, Cherry
Google翻訳”,
原文を見る
桜の木は、非常に丸みのある種であるため、木工職人の間で人気があります。クルミよりも安価で、カエデやオークよりも実用的で、国内種の中で最も美しい色と木目模様のいくつかを示しています。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
wood_cherry
コレクションセット
Materials
コレクション
Building materials
タイプ
建築資材
公開日
2016-01-01
エディション
1
関連
関連
主なマテリアル
木
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - 木材
IFC分類
マテリアル
UNSPSC名称
Panelboards
UNSPSC
39121103
Uniclass2015コード
Ac_05_50_91
Uniclass2015詳細
Timber sourcing
MasterFormat 2014 コード
06 00 00
MasterFormat 2014 タイトル
Wood, Plastics, and Composites
OmniClassNumber
23-13 19 13 11 21
OmniClassタイトル
Solid Wood Based Sheets
UniFormatIIコード
A
UniFormatIIタイトル
SUBSTRUCTURE
類似製品
Timberlab
Timberlab - Cross-laminated Timber (CLT)
ダウンロード
Inventwood
SUPERWOOD Interior Walls & Ceilings
ダウンロード
Inventwood
SUPERWOOD XP - Architectural Boards
ダウンロード
Weyerhaeuser
Trus Joist® TJI® Floor and Roof Joists
5.0
(
8
)
ダウンロード
Inventwood
SUPERWOOD XP - Cladding
ダウンロード
Generic Building Materials
Plywood, 17mm
ダウンロード