製品の公開
XPS, Extruded Polystyrene, 240mm

XPS, Extruded Polystyrene, 240mm

Google翻訳”,

押出ポリスチレン(XPS)フォームは、ポリスチレンポリマーで形成された硬質断熱材ですが、押出プロセスを使用して製造され、製品ブランドを識別するために独特の色で製造されることがよくあります。

技術仕様
  • Unique refxps_240
  • コレクションセットMaterials
  • コレクションBuilding materials
  • タイプ建築資材
  • 公開日2016-01-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1250
  • 幅(mm)600
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアル押出発泡ポリスチレン(XPS)
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類マテリアル
  • UNSPSC名称Thermal insulation
  • UNSPSC301415
  • Uniclass2015コードPr_25_71_63_29
  • Uniclass2015詳細Extruded polystyrene (XPS) boards
  • MasterFormat 2014 コード07 21 00
  • MasterFormat 2014 タイトルThermal Insulation
  • OmniClassNumber23-13 25 19 11 11 13
  • OmniClassタイトルExtruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
  • UniFormatIIコードB20
  • UniFormatIIタイトルEXTERIOR CLOSURE