製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
genericmaterials/products/09ec6464-2869-4407-94ba-672b12324d11
ホーム
カテゴリー
建築資材
断熱
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Generic Building Materials
フォロー
XPS, Extruded Polystyrene, 30mm
Google翻訳”,
原文を見る
押出ポリスチレン(XPS)フォームは、ポリスチレンポリマーで形成された硬質断熱材ですが、押出プロセスを使用して製造され、製品ブランドを識別するために独特の色で製造されることがよくあります。
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
xps_30
コレクションセット
Materials
コレクション
Building materials
タイプ
建築資材
公開日
2016-01-01
エディション
1
高さ(Mm)
1250
幅(mm)
600
奥行き(mm)
30
関連
関連
主なマテリアル
押出発泡ポリスチレン(XPS)
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建築資材 - 断熱
IFC分類
マテリアル
UNSPSC名称
Thermal insulation
UNSPSC
301415
Uniclass2015コード
Pr_25_71_63_29
Uniclass2015詳細
Extruded polystyrene (XPS) boards
MasterFormat 2014 コード
07 21 00
MasterFormat 2014 タイトル
Thermal Insulation
OmniClassNumber
23-13 25 19 11 11 13
OmniClassタイトル
Extruded Polystyrene Slab and Board Thermal Insulation
UniFormatIIコード
B20
UniFormatIIタイトル
EXTERIOR CLOSURE
類似製品
Armatherm Thermal Bridging Solutions
ArmaGirt™ Z Girt - Cladding (US)
ダウンロード
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Clips™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ダウンロード
Advanced Architectural Products
GreenGirt CMH Delta™Adjustable continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ダウンロード
Owens Corning
FOAMULAR® NGX™ F-250-1x48x96-Square Edge
ダウンロード
Advanced Architectural Products
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
ダウンロード
Generic Building Materials
Mineral Wool, 220mm
ダウンロード