製品の公開
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles
1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    1/4″ Drop - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google翻訳”,

    1/4インチドロップ - 成形吸音天井タイルは、 PETフェルトが提供するすべての騒音吸収の利点を備えながら、吊り天井の伝統的な外観を実現します。1/4インチドロップは、スプリンクラーやセンサーなどの天井に取り付けられた物体のためのクリアランスを確保するためにも使用できます。

    1/4 インチ ドロップ タイルはグリッド システムの下に配置され、部屋全体に設置することも、他の Qwel タイル デザインを補完する視覚的な美しさとして設置することもできます。

    寸法: 2フィート x 2フィート(公称)

    Qwel タイルは従来のタイルに比べて大きな利点があります。

    • 柔軟で壊れにくい。ミネラルファイバータイルとは異なり、輸送中や設置中に破損したり、埃が落ちたりすることがありません。

    • タイルはグリッドの上に持ち上げながら曲げることができるため、設置が簡単です。

    • カビや白カビの発生を防ぎます。医療施設、レストランなど、清潔さが求められる環境に最適です。

    • 汚れに強く、洗えます。水や鉄の汚れがついても、タイルの交換は不要です。タイルを取り外して石鹸と水で洗うだけで、すぐに乾きます。

    • 施設のメンテナンスで異なるタイルを交換する必要がないため、居住者は視覚的にクリーンな環境を楽しめます。

    • 遮音性。シンプルな平面タイルはNRC0.75を達成。形状を変えることでさらに優れた性能を発揮します。

    • 美しい杢目と色彩の選択がインテリアデザインに美しくマッチします。

    • リサイクル素材。PETは最もリサイクルしやすいプラスチックの一つです。原材料の最大50%はリサイクル素材(最も一般的には透明な水のボトル)です。

    Qwel Designer Acoustic Tilesに連絡する

    仕様
    • Acoustic Ceiling Tiles Dimension: 2′ x 2′ nominal

    技術仕様
    • Unique ref1-4-drop-acoustic-ceiling-tiles
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Tiles
    • コレクションDrop, Quarter Inch, Molded Acoustic Tile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー