製品の公開
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Deep Dish - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google翻訳”,

    ディープ ディッシュ タイルは、Qwel 製品ラインの中で最も用途の広い天井タイルの 1 つです。意図的に設計されたスペースは、この形状がもたらすコンパクトなビジュアル ポップの恩恵を受け、多目的ルームはアクティブな雰囲気の中で月のような静けさを感じます。

    Deep Dish タイルを他の Qwel 形状と組み合わせて、空間を際立たせる有機的なパターンとテクスチャを作成します。

    Qwel™ デザイナー音響タイルは、サウンドを自然に管理しながら主張する環境を設計するのに役立ちます。生産性と健康を促進しながら、人々を歓迎する大胆なスタイルと深い落ち着きの適切な組み合わせです。不織布の PET 繊維とリサイクルされた素材で慎重に作られた Qwel デザイナー音響タイルは、特に環境に優しい製品です。また、取り付けが簡単で、耐久性と安全性に優れているため、いつまでも印象に残ります。米国で設計、製造

    Qwel Designer Acoustic Tilesに連絡する

    仕様
    • NRC Rating: 0.80

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 3.125"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Below or Above Grid

      Weight/tile: 21.5 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    技術仕様
    • Unique refdeep-dish-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Tiles
    • コレクションDeep Dish, Molded Acoustic Tile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.13
    • 幅(inch)23.75
    • 奥行き(inch)23.75
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes