製品の公開
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Linear Wave - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google翻訳”,

    リニア ウェーブ タイルは、繊細かつダイナミックな動きで部屋に落ち着いた動きとエネルギーをもたらします。部屋やオープン コンセプト スペースの関心の焦点に視覚的な注意を引き付けます。

    リニア ウェーブ タイルは、他の Qwel タイルの形状や色のエリアでうまく機能し、大小のスペースに適した雰囲気とデザインの意図を実現します。

    Qwel™ デザイナー音響タイルは、サウンドを自然に管理しながら主張する環境を設計するのに役立ちます。生産性と幸福を育みながら、人々を歓迎する大胆なスタイルと深い落ち着きの適切な組み合わせです。不織布の PET 繊維とリサイクルされた素材で慎重に作られた Qwel デザイナー音響タイルは、特に環境に優しい製品です。また、取り付けが簡単で、耐久性があり安全であるため、印象が長く続きます。米国で設計、製造

    Qwel Designer Acoustic Tilesに連絡する

    仕様
    • NRC Rating: 0.80

      Grid Systems: 15/16" & 9/16" Exposed T

      Actual Size: 23.75" x 23.75"

      Depth Range: 0.5" - 3.25"

      Thickness: 0.20" (5mm)

      Installation: Standard, Drop-in

      Verticality: Below Grid

      Weight/tile: 27 oz

      Mold & Mildew Resistance: Natural

      Certifications: Intertek Clean Air Gold

      VOC Emissions: 0.5 mg/m3 or less

      Washability: Soap & Water

      Fire Rating: Class A per ASTM E84

      Fire Retardance: No Chemicals Added

      Material: 100% recyclable non-woven PET felt

      Recycled content: 50%

      Recycle class: 1

      Conformances:

      USGBC LEEDS EQ Low-Emitting Materials credits & WELL credits

      Conformance to ANSI/ BIFMA e3 standard credits 7.6.1, 7.6.2 and/or credit 7.6.3

      California Department of Public Health (CDPH) Standard Method v1.2: Private Office and School Classroom

    技術仕様
    • Unique reflinear-wave-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Tiles
    • コレクションLinear Wave, Molded Acoustic Tile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-11
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.25
    • 幅(inch)23.75
    • 奥行き(inch)23.75
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.69
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes