製品の公開
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Recessed Square - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google翻訳”,

    埋め込み式スクエアモールド吸音タイルは、伝統的な格天井に斬新な解釈を加えたものです。この3Dデザインは、大胆さと遊び心を兼ね備えた立体的なアプローチで、創造性と落ち着きを促します。

    空間全体の自然な視線を強調したり、コントラストをつけたりするために、これらの天井タイルを部屋の他の部分と組み合わせることを検討してください。

    寸法: 2フィート x 2フィート(公称)

    Qwel タイルは従来のタイルに比べて大きな利点があります。

    • 柔軟で壊れにくい。ミネラルファイバータイルとは異なり、輸送中や設置中に破損したり、埃が落ちたりすることがありません。
    • タイルはグリッドの上に持ち上げながら曲げることができるため、設置が簡単です。
    • カビや白カビの発生を防ぎます。医療施設、レストランなど、清潔さが求められる環境に最適です。
    • 汚れに強く、洗えます。水や鉄の汚れがついても、タイルの交換は不要です。タイルを取り外して石鹸と水で洗うだけで、すぐに乾きます。
    • 施設のメンテナンスで異なるタイルを交換する必要がないため、居住者は視覚的にクリーンな環境を楽しめます。
    • 遮音性。シンプルな平面タイルはNRC0.75を達成。形状を変えることでさらに優れた性能を発揮します。
    • 美しい杢目と色彩の選択がインテリアデザインに美しくマッチします。
    • リサイクル素材。PETは最もリサイクルしやすいプラスチックの一つです。原材料の最大50%はリサイクル素材(最も一般的には透明な水のボトル)です。

    Qwel Designer Acoustic Tilesに連絡する

    仕様
    • Recessed Square Acoustic Ceiling Tiles Dimensions: 2′ x 2′ nominal

    技術仕様
    • Unique refrecessed-square-acoustic-ceiling-tiles
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Tiles
    • コレクションRecessed Square, Molded Acoustic Tile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-04
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー