製品の公開
Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles
Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Terra - Molded Acoustic Ceiling Tiles

    Google翻訳”,

    テラの吸音天井タイルは、禅庭園や段々畑の静謐なリズムからインスピレーションを得て、穏やかさと調和を醸し出します。このジャパンディ風のタイルで、天井を滝のように流れるトラバーチンテラスへと形作りましょう。

    4つずつ組み合わせて格間効果を出したり、交互に2つずつ並べて視覚的な流れと面白さを高めたりできます。

    Qwelタイルは、従来の代替品に比べて大きな利点があります。

    • 柔軟性があり、割れにくい。鉱物繊維タイルとは異なり、輸送中や設置中に割れたり、粉塵が飛散したりすることはありません。
    • タイルは、グリッドの上から持ち上げる際に曲げることができるため、設置が容易です。
    • カビや白カビに強く、医療機関、レストラン、その他衛生管理が重視される環境に最適です。
    • 汚れにくく、水洗い可能です。水や鉄のシミが付いても、タイルを交換する必要はありません。取り外して石鹸と水で洗うだけでOK。その後は使用でき、タイルは乾きます。
    • 入居者は視覚的に清潔な環境を享受でき、施設管理者は交換用の異なるタイルを在庫しておく必要がない。
    • 遮音性。シンプルな平らな表面のタイルでもNRC値0.75を達成。形状によってはさらに優れた性能を発揮します。
    • 見た目にも美しい。ヘザー調の質感と色彩が、インテリアデザインを美しく引き立てます。
    • 再生材含有率。PETは最もリサイクルしやすいプラスチックの一つです。原材料の最大50%は再生材(最も一般的なのは透明なペットボトル)から作られています。
    仕様
    • TECH

      • Acoustics: ASTM C 423-17: Type E-400
      • Fire Rating: ASTM E-84 – Class A
      • VOC: ASTM D5116 Compliant
      • ACOUSTICS RATING NRC = 0.75

      The rating above describes an array of mixed ceiling tiles arranged in four rows of four units.

      DETAILS

      • Lead Time: Check Qweltiles.com for current lead times.
      • Warranty: Five (5) years
      • Maintenance: Vacuum to remove any particulate matter and air-borne debris or dust. Compressed air can be used to dust the material in difficult to reach areas for large assemblies. Contact us for more information relative to spot cleaning.
      • Weight: Qwel products cannot support the weight of any other items in field.
      • Dimensions: 2′ x 2′
    技術仕様
    • Unique refterra-molded-acoustic-ceiling-tiles
    • コレクションセットAcoustic Ceiling Tiles
    • コレクションTerra, Molded Acoustic Tile
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-04-15
    • エディション1
    • 高さ(inch)3.25
    • 幅(inch)23.75
    • 奥行き(inch)23.75
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレンテレフタレート
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    • 正味重量(lbs)1.34
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 音響パネル、アクセサリー
    • IFC分類天井
    • UNSPSC名称Acoustic ceiling tiles
    • UNSPSC30161601
    • MasterFormat 2014 コード09 51 00
    • MasterFormat 2014 タイトルAcoustical Ceilings
    • OmniClassNumber23-15 19 15 11 11
    • OmniClassタイトルAcoustical Ceiling Tile
    • UniFormatIIコードC3030
    • UniFormatIIタイトルCeiling Finishes