ウェッジ吸音天井タイルは、お部屋に活気とエネルギーをもたらします。機能エリア間のクリエイティブな橋渡しとして、あるいは視覚的に刺激的な空間として、ウェッジタイルは空間で人々がどのように過ごすかをコントロールします。
ウェッジ タイルは他の Qwel デザインと同じ奥行きプロファイルを備えているため、大小さまざまな部屋の雰囲気の導入部またはメイン イベントとして使用できます。
寸法: 2フィート x 2フィート(公称)
Qwel タイルは従来のタイルに比べて大きな利点があります。
- 柔軟で壊れにくい。ミネラルファイバータイルとは異なり、輸送中や設置中に破損したり、埃が落ちたりすることがありません。
- タイルはグリッドの上に持ち上げながら曲げることができるため、設置が簡単です。
- カビや白カビの発生を防ぎます。医療施設、レストランなど、清潔さが求められる環境に最適です。
- 汚れに強く、洗えます。水や鉄の汚れがついても、タイルの交換は不要です。タイルを取り外して石鹸と水で洗うだけで、すぐに乾きます。
- 施設のメンテナンスで異なるタイルを交換する必要がないため、居住者は視覚的にクリーンな環境を楽しめます。
- 遮音性。シンプルな平面タイルはNRC0.75を達成。形状を変えることでさらに優れた性能を発揮します。
- 美しい杢目と色彩の選択がインテリアデザインに美しくマッチします。
- リサイクル素材。PETは最もリサイクルしやすいプラスチックの一つです。原材料の最大50%はリサイクル素材(最も一般的には透明な水のボトル)です。