レインウォータータンク12.500リットル
容量:12.500リットル
寸法:L x W x(H)4500 x 2200 x(2600-3200)mm
プラスチック製の安定した貯蔵タンク
頑丈な構造/重量:820 kg
素材:100%ポリエチレンブラック
タンクシリンダー二重壁
アプリケーション:負荷分散プレートなどなしでSLW40(40 t)までアクセス可能なトラック。
ブランド/システム:GEOplast
30年保証
含むパイプおよびフィルターシステムDN/OD110およびDN/OD160の接続オプション
リクエストに応じて他の接続オプション
含む無限伸縮/短縮可能/傾斜可能/回転可能なドームシャフト
より大きな貯蔵量のために、複数のタンクを直列に接続することができます
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オーストリア |