製品の公開
Manhole cover 009
GEOplast GmbH

Manhole cover 009

5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
Google翻訳”,

マンホールカバー通行可能-600kgのホイール荷重

色:黒

材質:ポリエチレン

伸縮自在、最大5°まで傾斜可能。

滑り止めトレッド表面を含む。チャイルドセーフティロック

仕様
  • Manhole cover passable - 600 kg wheel load

    colour: black

    Material: polyethylene

    telescopic, inclinable up to 5°.

    anti-slip tread surface incl. child safety lock

技術仕様
  • Unique refmanhole-cover-009
  • コレクションセットManhole cover
  • コレクションManhole cover trafficable
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)233
  • 幅(mm)774
  • 奥行き(mm)774
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)12
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
  • IFC分類Floor
  • OmniClassNumber23-39 29 11 13 13
  • OmniClassタイトルManhole Cover

対応地域

ヨーロッパ
オーストリア