製品の公開
Rainwater tank 5000l
Rainwater tank 5000l
Rainwater tank 5000l
    GEOplast GmbH

    Rainwater tank 5000l

    Google翻訳”,

    雨水タンク5200リットル

    プラスチック製の安定した球形の貯蔵タンク

    容量5200リットル

    寸法:L x W x(H)2250 x 2090 x(2600-3200)mm

    ローテーションプロセスで製造-シームレスに一体鋳造

    素材:100%ポリエチレン

    タンク本体中央まで安定した地下水

    滑らかなタンク内面

    含む4xパイプ接続シールDN/OD110

    掘削ピットに簡単に持ち上げるためのリフティングアイ

    含む無限伸縮/短縮可能/傾斜可能/回転可能なドームシャフト

    仕様
    • Rainwater tank 5200 litres

      stable, spherical storage tank made of plastic

      capacity 5200 litres

      Dimensions: L x W x (H) 2250 x 2090 x (2600-3200) mm

      manufactured in a rotation process - seamlessly cast in one piece

      material: 100% polyethylene

      groundwater stable up to the middle of the tank body

      smooth tank inner surfaces

      incl. 4x pipe connection seal DN/OD110

      Lifting eye for easy lifting into the excavation pit

      incl. infinitely telescopic / shortenable / inclinable / rotatable dome shaft

    技術仕様
    • Unique refrainwater-tank-5000l
    • コレクションセットWater tanks
    • コレクションRainwater storage tanks
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2400
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)2000
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 設計国オーストリア
    • 製造国オーストリア
    • 正味重量(kg)193.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - ランドスケープ - その他
    • IFC分類タンク
    • OmniClassNumber23-27 29 19 13
    • OmniClassタイトルSingle Walled Tanks