製品の公開
CREATION 70
CREATION 70
CREATION 70
CREATION 70
    Gerflor

    CREATION 70

    Google翻訳”,
    • 時代を超えたデザインと最新のトレンド
    • PUR+マット表面処理
    • 超リアルな木材と鉱物
    • 掃除やメンテナンスが簡単
    • 優れた耐久性

    Creation 70 LVTコレクションは、人通りの多い商業施設に最適です。リアルな木目調、ミネラル調、テキスタイル仕上げなど、現代的なデザインを取り揃えており、あらゆる建物のインテリアを引き立てます。商業施設、オフィス、公共施設、その他のコントラクト環境など、多忙な空間に最適です。設置

    • 接着する

    音響

    • 4dB

    滑り止め

    • R10

    インデント

    • ≤ 0.10 mm

    耐火性能

    • Bfl-s1

    分類

    • 34/43


    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Construction:

      1. PUR+ Matt => Micro scratch resistance, Easy maintenance & Natural look
      2. 4D DESIGN => Authentic Look, Ultra realism, Ultra realistic surface & Tiles & Planks effect
      3. RESILIENT COMFORT CORE => Acoustic comfort, Walking comfort, Easy installation & Easy cutting

      Contract Flooring. Commercial Flooring. Luxury Vinyl Tiles. LVT.

      Product & Design

      • 9 sizes including one new XL square tile, XL planks and MIX tile
      • Crystal wear layer for an enhanced authentic and ultra realistic finish
      • High definition of design & structured emboss on all decors
      • 4 Bevelled edges to create realistic tiles & planks effect
      • PUR+ Matt surface treatment for a natural look

      Installation & Maintenance

      • PUR+ Matt surface for enhanced scratch and stain resistance and easy to clean
      • Glue down solution selected references available in other formats such as Clic and Looselay

      Market application

      • European class 34 that is ideal for high traffic areas including Retail, Education, Offices, Public Buildings

      Sustainability

      • 100% recyclable and up to 35% of recycled content
      • TVOC < 10 micrograms/m3 for outstanding indoor air quality
      • 100% Reach, Phthalate free, Formaldehyde-free for healthy and safe environments
    技術仕様
    • Unique refGER-CREA-70
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes