製品の公開
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
SAGA 2
    Gerflor

    SAGA 2

    Google翻訳”,
    選択された床材は、騒音低減、装飾、グループ T、PVC 床材で、50 x 50 cm のタイルで入手可能です。装飾フィルムを備えた厚さ 0.7 mm の透明な表面層、カレンダー加工された内層、および PVC/コルクの下層で構成されています。表面はProtecsol® (ポリウレタン) 処理されており、メンテナンスが容易です。タイルの総厚は4.6mmです。 SAGA2 タイルは完全にリサイクルできます。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • The unique comfort LVT Commercial flooring - LVT Easy and quick installation : installation with tackifier Adapted for raised panels : removable Durable : 4,6mm thickness with reinforced calandered innerlayer to accept subfloor uneveness Cork underlayer that brings sound impact insulation (15dB) and comfort Strong resistance to traffic = 0,7mm wear layer Protecsol treatment : easy cleaning, no wax needed Eco responsible range : 100% recyclable, cork renewable raw material
    技術仕様
    • Unique refGER-SAGA-2
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションSaga
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)4.6
    • 幅(mm)500.5
    • 奥行き(mm)500.5
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes