製品の公開
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
Taralay Impression HOP Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Acoustic

    Google翻訳”,

    製品 :

    • ルーズレイ設置のための革新的で環境に優しい設計のソリューション
    • ダブルファイバーフレーム + カレンダー加工された中間層により、製品の安定性がさらに向上
    • リサイクルされた内容物 (消費後の PVC) が最低 15%、最大 25%
    • Protecsol² 表面処理: 最高の耐汚染性
    • VHD フォームによる遮音性 (-19db) : ウォーキングの快適さと低衝撃音

    デザイン :

    • 幅広いデザインパレット: 自然で居心地の良い雰囲気を演出する木、鉱物、テキスタイルのデザイン。ファンタジーのカラフルなエリアのグラフィックとユニ
    • リアルな出力を実現するウルトラマット保護ワニス
    • MyTaralay Impression オファー: デザインと色をカスタマイズします

    インストール:

    • Gerflor ホップテープ - コード 059E0001 - を接着剤なしで 2 つのロールの下に置きます。
    • 接着剤を使用しないソリューションにより、迅速かつ簡単になります。時間を最大 50% 節約し、より多くのプロジェクトを実行できます。
    • 人が住んでいる空間に適しており、騒音、臭い、粉塵などの不都合が少ない

    メンテナンス:

    • Protecsol² : 汚れに対する強力なバリアにより、より簡単かつコスト効率の高いメンテナンスが可能になり、コストが 25% 削減されます。
    • 撥水効果によりエオシン・ベタジンなどの汚れを防ぎます。
    • 柔軟な製品: 切断と取り付けが簡単
    • クリーンコーナーシステム対応:塗りやすさと耐久性のある水密性

    市場アプリケーション:

    • あらゆる高トラフィックのアプリケーションに最適: ヘルスケア、エイジケア、教育、行政、オフィスなど
    • 撥水効果によりエオシン・ベタジンなどの製品の汚れを防止:医療・教育現場に最適
    • 被覆、溶接が容易で、クリーン コーナー システムと互換性があるため、防水性が必須のエリアに最適です
    • 優れた抗ウイルス・抗菌成分:ヘルスケア用途に最適

    持続可能性:

    • 28 日後の TVOC < 10 マイクログラム/m3: 非常に良好な室内空気品質
    • 100% リサイクル可能
    • フランス製: 輸送時の CO2 排出量を削減
    • 100% リーチ準拠、ホルムアルデヒドフリー : 健康と安全

    Gerflorに連絡する

    技術仕様
    • Unique refgerf-taralay-impression-hop-acoustic
    • コレクションセットFlooring - Multilayered Acoustic
    • コレクションTaralay Confort
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings