製品の公開
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
Taralay Impression HOP Compact
    Gerflor

    Taralay Impression HOP Compact

    Google翻訳”,

    製品 :

    • 革新的でエコな設計のルーズレイ設置ソリューション
    • 二重ファイバーフレーム+カレンダー加工された中間層により、製品の安定性がさらに向上します。
    • リサイクル素材(使用済み製品)の最低15%、最大25%
    • Protecsol²表面処理:最高の汚れ防止

    デザイン :

    • 幅広いデザインパレット:自然で居心地の良い雰囲気のための木材、鉱物、織物のデザイン、ファンタジーなカラフルなエリアのためのグラフィックとユニ
    • リアルな出力を実現する超マット保護ニス
    • MyTaralay Impressionオファー:デザインと色をカスタマイズ

    インストール:

    • Gerflorホップテープ(コード059E0001)を2ロール下に、接着剤なしで敷きます。
    • 接着剤を使わないソリューションは迅速かつ簡単: 時間を最大 50% 節約し、より多くのプロジェクトを実行できます。
    • 人が居る空間に適しており、不便さ(騒音、臭い、ほこり)が少ない

    メンテナンス:

    • Protecsol²: 汚れに対する強力なバリア機能を備え、メンテナンスが容易で費用対効果が高く、25%のコスト削減を実現
    • 撥水効果により、エオシン/ベタジンなどの汚れを防ぎます。
    • 柔軟な製品:切断や取り付けが簡単
    • クリーンコーナーシステムに対応:簡単にコーブでき、耐久性のある防水性

    市場アプリケーション:

    • 医療、高齢者介護、教育、行政、オフィスなど、あらゆる高交通量用途に最適です。
    • 撥水効果によりエオシン/ベタジンなどの汚れを防ぎます。医療や教育に最適です。
    • コーブや溶接が簡単で、クリーンコーナーシステムと互換性があり、防水性が必須のエリアに最適です。
    • 優れた抗ウイルス性と抗菌性:医療用途に適しています

    持続可能性:

    • 28日後のTVOC < 10マイクログラム/ m3: 非常に良好な室内空気質
    • 100%リサイクル可能
    • フランス製:輸送時のCO2排出量を削減
    • 100% REACH準拠、ホルムアルデヒドフリー:健康と安全
    • 23%のリサイクル素材を使用し、100%リサイクル可能な環境に配慮したソリューション

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • 1 - Ultra-mat varnish Protecsol²
      • 2 - Transparente wearlayer
      • 3 - Printed design
      • 4 - Reinforced fiber veil
      • 5 - Compact interlayer
      • 6 - Fiber grid
      • 7 - Calandered recycled layer
      • 8 - Technical underlayer
      • 9 - HOP tape
    技術仕様
    • Unique refgerf-taralay-impression-hop-compact
    • コレクションセットFlooring - Multilayered Compact
    • コレクションTaralay
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-09-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings