製品の公開
Lino Art Urban
Lino Art Urban
Lino Art Urban
Lino Art Urban
    Gerflor

    Lino Art Urban

    Google翻訳”,

    リノリウム床材の利点。

    • 大胆かつ印象的な、現代的なインテリアにぴったりの斑点模様の仕上げを幅広く取り揃えています。
    • 98%が天然由来(バイオベースおよび鉱物由来)で、76%が再生可能な素材、最大40%がリサイクル素材を使用
    • 鮮やかで多彩なカラーバリエーションを取り揃え、象嵌細工を施すことで、長く美しい外観を保てます。
    • 革新的なNeocare™表面処理を施し、マットな仕上がりを実現しました。
    • クラス最高レベルの微細な傷や汚れに対する耐性、簡単なメンテナンス、そして排出物なし
    • 衛生的で、抗菌活性(EN ISO 22196)および抗ウイルス活性(ISO 21702)の基準を満たしています。

    Gerflorに連絡する

    仕様
    • Sustainability:

      • 98% natural (bio based & mineral) ingredients for an organic flooring solution
      • 76% rapidly renewable ingredients that contributes to the preservation of resources
      • Up to 40% recycled content and 100% recyclable at the end of life of materials
      • Excellent good indoor quality with TVOC after 28 days <10 micrograms/m3
      • 100% REACH compliant, Phthalate & Formaldehyde (CH₂O) free
      • CO2 neutral from Cradle to Gate & Cradle to Cradle Silver
      • Made in Germany for a reduced CO2 footprint of transport
      技術仕様
      • Unique reflino-art-urban
      • コレクションセットLinoleum
      • コレクションLinoleum
      • タイプショーケース(モデル)
      • 公開日2026-03-31
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルリノリウム
      • 副マテリアルリノリウム
      • 設計国フランス
      • 製造国ドイツ
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ床材 - リノリウム
      • IFC分類建物エレメント
      • UNSPSC名称Flooring
      • UNSPSC301617
      • Uniclass2015コードSs_30_42
      • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
      • MasterFormat 2014 コード09 60 00
      • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
      • OmniClassNumber23-15 17 00
      • OmniClassタイトルFloor Coverings
      • UniFormatIIコードC3020
      • UniFormatIIタイトルFloor Finishes