製品の公開
NEUTRON - Rotating sink mixer with pull-out extractable single jet handshower - 17120
Gessi

NEUTRON - Rotating sink mixer with pull-out extractable single jet handshower - 17120

Google翻訳”,
引き出し式の抽出可能なシングルジェットハンドシャワーを備えた回転シンクミキサー
仕様
  • Ambience: Kitchen Room Area: Sink Brand: Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Sink Mixer Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever Lever position: Side Spout type: Pull-out Illumination: No Jet type: One jet Under window: No Spout shape: J Rotation angle: 360°
技術仕様
  • Unique ref17120
  • コレクションセットNEUTRON
  • コレクションNEUTRON
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名Set sanitary accessories
  • UNSPSC名称Mixers or agitators
  • UNSPSC47101512
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米