製品を公開する
OVALE-Basin mixer, flexible connections, without waste - 23002
Gessi

OVALE-Basin mixer, flexible connections, without waste - 23002

Google翻訳,

流域ミキサー、柔軟な接続、無駄なし

仕様
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Washbasin
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Washbasin
    Waste: No
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Oval
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Top
    Spout dimension: Short
    Body dimension: Short
    Illumination: No


技術仕様
  • 固有参照番号23002
  • 製品ファミリOVALE
  • 製品グループOVALE BAGNO
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-29
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名称Set sanitary accessories
  • UNSPSC 名称Mixers or agitators
  • UNSPSC コード47101512
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 番号23-19 31 17 11
  • OmniClass タイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米