製品の公開
EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143
Gessi

EMPORIO-Wall-mounted thermostatic mixer with showerhead, automatic bath/shower diverter, flexible hose, sliding rail and antilimestone handshower - 35143

5つ星のうち4.44.4(7 レビュー)
Google翻訳”,

Ø300シャワーヘッド、自動バス/シャワーダイバータ、1.50 mフレキシブルホース、スライディングレール、アンチライムストーンハンドシャワーを備えた壁掛け式サーモスタットミキサー

仕様
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Emporio Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Shower Column
    Installation Type: Wall
    Recessed Installation: No
    Control type: Thermostatic
    Lever orientation: Horizontal
    Handshower jet type: One jet
    Handshower support type: Sliding
    Illumination: No
    Outlet ways number: 2
    Showerhead Jet type: Rain


技術仕様
  • Unique ref35143
  • コレクションセットEMPORIO
  • コレクションVIA MANZONI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名Set sanitary accessories
  • UNSPSC名称Mixers or agitators
  • UNSPSC47101512
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米