製品を公開する
EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610
Gessi

EMPORIO - High basin mixer, flexible connections, without waste, Ecogreen - 38610

Google翻訳,
高流域ミキサー、柔軟な接続、無駄なし。環境に配慮した技術で設計された蛇口:ミキサーレバーが中央位置にあるとき、蛇口は冷水のみを分配します。ハンドルを徐々に左に回すと、ストロークの終わりに水とお湯が混ざり合います。
仕様
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: High Illumination: No
技術仕様
  • 固有参照番号38610
  • 製品ファミリEMPORIO
  • 製品グループVIA MANZONI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-02
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名称Set sanitary accessories
  • UNSPSC 名称Mixers or agitators
  • UNSPSC コード47101512
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 説明Sanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass 番号23-19 31 17 11
  • OmniClass タイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米