製品の公開
EMPORIO - Basin mixer, long spout, flexible connections, without waste, Ecogreen - 47113
Gessi

EMPORIO - Basin mixer, long spout, flexible connections, without waste, Ecogreen - 47113

Google翻訳”,
洗面器ミキサー、長い注ぎ口、柔軟な接続、無駄なし。環境に配慮した技術で設計された蛇口:ミキサーレバーが中央位置にあるとき、蛇口は冷水のみを分配します。ハンドルを徐々に左に回すと、ストロークの終わりに水とお湯が混ざり合います。
仕様
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness Room Area: Washbasin Brand: Emporio Gessi Product Group: Taps & Fittings Product Type: Washbasin Waste: No Installation Type: Plane Recessed Installation: No Hole Number: 1 Shape: Round Lever type: Lever Control type: One lever ecogreen Lever position: Top Spout dimension: Long Body dimension: Short Illumination: No
技術仕様
  • Unique ref47113
  • コレクションセットEMPORIO
  • コレクションCORSO VENEZIA
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名Set sanitary accessories
  • UNSPSC名称Mixers or agitators
  • UNSPSC47101512
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米