製品の公開
ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927
Gessi

ACCIAIO-Built-in multifunction system, with RAINFALL/WATERFALL/MIST function and chromotherapy effect, for false-ceiling installation - 57927

Google翻訳”,

500x500の多機能システム、RAINFALL / WATERFALL / MIST機能とクロモセラピー効果を備え、吊り天井に設置できます。リモコンとフックに含まれる電子部品。 12V電源に適合しますが、含まれていません。カバー付きで完成(含まれていません)

仕様
  • Ambience: Bathroom And Private Wellness
    Room Area: Shower
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Showerhead
    Installation Type: Ceiling
    Recessed Installation: Yes
    Illumination: Yes
    Illumination type: Chromoterapy
    Jet type: Rain/Cascade/Atomizer

技術仕様
  • Unique ref57927
  • コレクションセットACCIAIO
  • コレクションCOLOUR 2017
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名Set sanitary accessories
  • UNSPSC名称Mixers or agitators
  • UNSPSC47101512
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米