製品の公開
OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051
Gessi

OFFICINE GESSI-Rotating basin mixer - 60051

Google翻訳”,

回転流域ミキサー

仕様
  • Ambience: Kitchen
    Room Area: Sink
    Brand: Gessi
    Product Group: Taps & Fittings
    Product Type: Sink Mixer
    Installation Type: Plane
    Recessed Installation: No
    Hole Number: 1
    Shape: Round
    Lever type: Lever
    Control type: One lever
    Lever position: Side lever
    Spout type: Swiveling
    Illumination: No
    Under window: No
    Spout shape: U
    Rotation angle: 360°


技術仕様
  • Unique ref60051
  • コレクションセットOFFICINE GESSI
  • コレクションOFFICINE GESSI
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-29
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国イタリア
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC011802
  • ETIM 名Set sanitary accessories
  • UNSPSC名称Mixers or agitators
  • UNSPSC47101512
  • Uniclass2015コードPr_40_20_76
  • Uniclass2015詳細Sanitary accessories
  • MasterFormat 2014 コード10 06 20.13
  • MasterFormat 2014 タイトルToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNumber23-19 31 17 11
  • OmniClassタイトルBathroom Units

対応地域

ヨーロッパ 北米