製品の公開
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601
    Gessi

    FRAGRANCES - 200 ml Diffuser and fragrance DIAMANTATO - 68601

    Google翻訳”,
    200ml DIAMOND ディフューザー&フレグランス
    仕様
    • Ambience: Home Decor Brand: Gessi Product Group: Accessories Product Type: Perfume Diffuser Capacity: 200 ml
    技術仕様
    • Unique ref68601
    • コレクションセットFRAGRANCES
    • コレクションPROFUMI TONDI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-01-12
    • エディション1
    関連
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - インテリアアート・装飾
    • IFC分類家具エレメント
    • OmniClassNumber23-21 37 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Ornaments, and Decoration

    対応地域

    ヨーロッパ 北米
    アイスランド
    アメリカ合衆国
    アイルランド
    アメリカ領ヴァージン諸島
    アルバニア
    アルバ
    アンドラ
    アングィラ
    イギリス
    アンティグア・バーブーダ
    イタリア
    イギリス領バージン諸島
    ウクライナ
    エルサルバドル
    エストニア
    カナダ
    オーストリア
    キューバ
    オーランド諸島
    キュラソー島
    オランダ
    グアテマラ
    ガーンジー島
    グアドループ
    キプロス
    グリーンランド
    ギリシャ
    グレナダ
    クロアチア共和国
    ケイマン諸島
    サン・マリノ
    コスタリカ
    ジブラルタル
    サン・バルテルミー島
    ジャージー島
    サン・マルタン
    スイス
    サンピエール島・ミクロン島
    スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
    ジャマイカ
    スウェーデン
    シント・マールテン
    スペイン
    セントクリストファー・ネービス
    スロバキア
    セントビンセントおよびグレナディーン諸島
    スロベニア
    セントルシア
    セルビア
    タークス・カイコス諸島
    チェコ共和国
    ドミニカ
    デンマーク
    ドミニカ共和国
    ドイツ
    トリニダード・ドバゴ
    ノルウェー
    ニカラグア
    ハンガリー
    ハイチ
    フィンランド
    パナマ
    フェロー諸島
    バハマ
    フランス
    バミューダ諸島
    ブルガリア
    バルバドス
    ベラルーシ
    プエルトリコ
    ベルギー
    ベリーズ
    ポーランド
    ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ
    ボスニア・ヘルツェゴビナ
    ホンジュラス
    ポルトガル
    マルティニーク
    マルタ
    メキシコ
    マン島
    モントセラト
    モナコ
    モルドバ
    モンテネグロ
    ラトビア
    リトアニア
    リヒテンシュタイン
    ルーマニア
    ルクセンブルク
    ローマ教皇庁 (バチカン)
    ロシア
    北マケドニア