製品の公開
SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913
Getinge

SMART FIXED H WITH SAL PD FOR 6913

Google翻訳”,
高さ調節可能なローディングトロリー高さ調節可能なローディングトロリーの上部は固定ローディングトロリーと同じですが、荷物を手動でローディングトロリーに積み降ろしすることにより、快適で人間工学に基づいた高さまで下げてから、すばやく水平にして正しいローディングを行うことができます。 Getinge滅菌器に移すための高さ。オペレーターは、ハンドルから簡単に制御できる電気ピストンを使用して、ゲティンゲの高さ調節可能なローディングトロリーでこれを簡単に行うことができます。トロリーはバッテリー駆動で、可動式の電源アダプターを使用してバッテリーを充電できます。バッテリー容量は、「通常の」使用法により、週に約2回充電できるように設計されています。
技術仕様
  • Unique ref564712074
  • コレクションセットHealthcare
  • コレクションLoading Equipment
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-03-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1133
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)2060
関連
  • 主なマテリアルステンレス
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 医療機器
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56