製品の公開
ChlorFIT Socket Adapter Female

ChlorFIT Socket Adapter Female

Google翻訳”,

Uponor ChlorFIT® Schedule 80 Corzan® CPVCメスソケットアダプタは、特別な工具や追加の手順を必要とせずに、Schedule 80 CPVCを他の配管、バルブ、または機械設備に確実に接続します。錆、スケール、腐食に強く、きれいな水の供給を促進します。精密成形されたCPVCと高品質のシールにより、接続部の耐久性が長持ちし、プレミアムステンレス鋼合金により長寿命を実現します。ステンレス鋼製のねじ山は(真鍮や他の金属とは異なり)圧力低下がなく、軽量素材により現場での安全性と設置効率が向上します。

Corzan®は、Lubrizol Advanced Materials, Inc.の登録商標です。

仕様
  • • Product #: 9868005SS | 9868007SS | 9868010SS | 9868012SS | 9868015SS | 9868020SS

    • Connection Type: Socket x FNPT

    • Primary Material: CPVC

技術仕様
  • Unique refChlorFIT-Socket-Adapter-Female
  • コレクションセットUponor ChlorFIT Sch 80
  • コレクションUnion
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-10-02
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ジョイント
  • IFC分類パイプ取付具
  • Uniclass2015コードAc_10_40_63
  • Uniclass2015詳細Pipe fitting
  • OmniClassNumber23-27 43 00
  • OmniClassタイトルPipe Fittings

対応地域

北米
アメリカ合衆国