ProPEX® エンジニアード ポリマー (EP) オスねじアダプタは、耐久性のあるポリマー材料と、長期間の使用に耐えるソリューションとして専門家が頼りにしてきた信頼性の高い ASTM F1960 接続を組み合わせます。
注:記載されている温度および圧力定格は静水圧定格です。住宅用給湯(DHW)およびDHW再循環設備の場合、ASTM F2023に従い、動作条件は80 psi(5.5 bar)で140°F(60°C)を超えてはなりません。用途固有の温度および圧力定格に関する詳細は、Uponor PEX配管システムの設計および設置マニュアルを参照してください。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |